{wago/pg04/serie235/0235-0551_0999-0962.prj},{NB=235-551},{BESTNR=235-551},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.25 - 0.75},{QUERSCHNITT2=2 x 24 - 18},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=7.50},{P=1},{HOEHE=9.20},{BREITE=7.50},{TIEFE=12.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=grau},{BOHRLOCHDURCHM=1 +0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=0.814},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/235-551},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/235-551}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1